PSC1-E-31-12DI-10DIO
Artikelnummer:103057172

Product omschrijving
- uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-10
- Uitbreiding met maximaal 22 digitale in-/uitgangen
- 2 bijkomende signaaluitgangen
- Aansluiting voor alle courante veiligheidsschakelcomponenten tot PL e volgens ISO 13849-1
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPSC1-E-31-12DI-10DIO
Artikelnummer (bestelnummer)103057172
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661667454
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-22-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-22-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-22-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001419
ETIM-nummer, versie 6.0EC001419
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
Brutogewicht445g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veilige digitale ingangen 12
Aantal veilige digitale in-/uitgangen10
Aantal signaaluitgangen2
Classificatie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bevestigingopklikbaar op DIN-rails
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,2 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Aderdoorsnede, minimum24AWG
Aderdoorsnede, maximum12AWG
Aansluitingen (mechanisch)Afneembare schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte100mm
Diepte115mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Omgevingstemperatuur+0 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, minimum5%
Relatieve vochtigheid, maximum85%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +20 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)2.000mA
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-152A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische compatibiliteitDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Elektromagnetische stoorstralingDIN EN 61000-6-4
EMC bestendigheidDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Leveringsomvang
LeveringsomvangAansluitklemmenBusverbinding achterkant
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/08/2026, 20:40