PWR-30M
Artikelnummer:103001379

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPWR-30M
Artikelnummer (bestelnummer)103001379
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661446752
eCl@ss nummer, versie 12.023-17-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.023-17-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.023-17-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC011141
ETIM-nummer, versie 6.0EC001471
Algemene gegevens
MateriaalStalen kabel met kunststofmantel
Kleur van het product:Rood (halfdoorschijnend)
Brutogewicht1.415g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de Stalen hartdraad3mm
Lengte van het trekkoord30m
Diameter van het trekkoord5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/09/2026, 14:45