PWR-33M
Artikelnummer:103008007

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productPWR-33M
Artikelnummer (bestelnummer)103008007
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661450421
eCl@ss nummer, versie 12.023-17-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.023-17-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.023-17-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC011141
ETIM-nummer, versie 6.0EC001471
Algemene gegevens
MateriaalStalen kabel met kunststofmantel
Kleur van het product:Rood (halfdoorschijnend)
Brutogewicht1.800g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de Stalen hartdraad3mm
Lengte van het trekkoord33m
Diameter van het trekkoord5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/11/2026, 09:18