RDAN6
Artikelnummer:101188331

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRDAN6
Artikelnummer (bestelnummer)101188331
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661487328
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Algemene gegevens
UitvoeringDraai-aandrijving voor potentiometer
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de frontringAluminium
Materiaal van de potentiometerfittingVernikkeld, messing / edelstaal
Materiaal van de draaiknopABS
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de draaiknopGrijs
Brutogewicht50g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
Bedieningskracht0,2N
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte31mm
Montagediepte63mm
Diameter van de draaiknop19mm
Diameter van de frontale ring39,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Boring van de potentiometerhouder30 … 40 mm
Diameter van de as, maximum6mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 16:58