RDRZ45RT
Artikelnummer:101193576

Product omschrijving
- Noodstopdrukknop
- met arrêtering
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRDRZ45RT
Artikelnummer (bestelnummer)101193576
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661455419
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
UitvoeringNoodstopdrukknop
BouwvormGeïntegreerd springmechanismeRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium, geanodiseerd
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de frontringGeel
Brutogewicht110g
Algemene gegevens - Eigenschappen
NoodstopknopJa
bevestigingsflensJa
VeiligheidsfunctiesJa
Sprongmechanisme geïntegreerdJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via trekbeweging
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Slaglengte4mm
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de NOODSTOP25N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte27,5mm
Montagediepte37,2mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen45mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-28 ... +75 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van de NOODSTOP, maximaal600/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 11:56