RDTGN
Artikelnummer:101188243

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRDTGN
Artikelnummer (bestelnummer)101188243
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661486963
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
UitvoeringDrukknop
BouwvormKeyingRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium
Materiaal van de bolkapAluminium
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Kleur von de bedieningsdeelGroen
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht40g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Mechanische levensduur, bedienorganen10.000.000schakelingen
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
Installatiehoogte11mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Totale diameter39,5mm
Hoogte van de Tastvlak0,5mm
Diametert van de Tastvlak28mm
Diameter van de frontale ring39,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/11/2026, 23:02