RF-AZM201-N
Artikelnummer:103003543

Product omschrijving
- Ombouwkit noodontgrendeling
- De ombouwkit dient voor de latere functie-uitbreiding van de veiligheidsvergrendeling AZM 201
- optionele soldering mogelijk
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRF-AZM201-N
Artikelnummer (bestelnummer)103003543
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661433516
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
MateriaalMetaal
Kleur van het product:Zwart
Brutogewicht30g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diepte5mm
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x montageplaat
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/11/2026, 15:24