RK-S-41-1ST8-2
Artikelnummer:103013323

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Bevestiging Gekartelde moer
- tot 6 mm Frontplaatdikte
- voor zware omgevingsvoorwaarden
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRK-S-41-1ST8-2
Artikelnummer (bestelnummer)103013323
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661490120
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC000632
ETIM-nummer, versie 6.0EC000632
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringKunststof
Materiaal van de dichtbalgSilicone
Materiaalsterke van de dichtingsbalg1,5mm
Kleur van de frontringZwart
Kleur van de dichtbalgGrijs
Brutogewicht40g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Terugkeer naar nulpositie (J/N)Neen
BuitengebruikJa
VeiligheidsfunctiesNeen
Aantal richtingen4
Opmerking (tastposities)Positie A, B. C, D
Aantal mechanisch aansluitingen1
Aantal schakelposities4
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Mechanische levensduur, tastpositie (per positie)500.000schakelingen
schakelhoek20°
Bedieningskracht, ongeveer 11N
BevestigingCentrale moer SW41
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 8-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Montagediepte30mm
Opmerking (montagediepte)Plus aansluitstekker
Lengte van de bedieningsmagneet85mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Inbouwdiameter volgens EN 60947-122.3 + 0.4mm
Rastermaat90 x 90mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van het contactelementIP67
Beschermingsgraad van de frontplaatIP67IP69
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui30 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,5kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsstroom300mA
Gebruikscategorie DC-1230VDC
Gebruikscategorie DC-120,3A
Schakelvermogen, maximum7,2W
SchakelprincipeReed-contact, aanrakingsvrij werkend
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Schakelelementschakelen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/07/2026, 22:18