RL
Artikelnummer:101190088

Product omschrijving
- Opdruk met gloeilampsymbool
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRL
Artikelnummer (bestelnummer)101190088
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661448794
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC000204
ETIM-nummer, versie 6.0EC000204
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencURus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingIEC 60068-2-30
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht35g
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
BevestigingBajonet
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming EN 50005EN 50013
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
Aandraaimoment van de klemmen1Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte45mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
trillingsvastheid20 g / 10 ... 150 Hz
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning250VAC
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/11/2026, 06:01