RLDEWS24
Artikelnummer:101195136

Product omschrijving
- Schroefaansluiting
- Positie montageflens 3
- Wit LED
- 24 VAC/DC
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRLDEWS24
Artikelnummer (bestelnummer)101195136
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661487366
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC000204
ETIM-nummer, versie 6.0EC000204
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencURus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingIEC 60068-2-30
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht23g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, algemeenJa
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming EN 50005EN 50013
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
Aandraaimoment van de klemmen1Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte10mm
Diepte45mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
trillingsvastheid20 g / 10 ... 150 Hz
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui440 V
Vervuilingsgraad3
Statusindicatie
Kleur van de LEDwit
Opmerking (LED-statusindicatie) Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/09/2026, 19:50