RM40S
Artikelnummer:103004896

Product omschrijving
- Deuraanslag met magnetische arrêtering
- Langs alle kanten combineerbaar
- Arrêteerkracht onafhankelijk van de montage
- Behuizing in edelstaal
- Ongevoelig voor vervuiling
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRM40S
Artikelnummer (bestelnummer)103004896
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661435008
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Brutogewicht404g
Mechanische gegevens
Actief vlakzijdelingse
Kleefkracht25N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte88mm
Hoogte27mm
Diepte14,5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 07:43