RM40S-1C
Artikelnummer:103004893

Product omschrijving
- Deuraanslag met magnetische arrêtering
- Langs alle kanten combineerbaar
- Arrêteerkracht onafhankelijk van de montage
- Behuizing in edelstaal
- Ongevoelig voor vervuiling
- Geschikt voor levensmiddelenindustrie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRM40S-1C
Artikelnummer (bestelnummer)103004893
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661434995
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Brutogewicht420g
Mechanische gegevens
Actief vlakAan de kant van de hoekzijdelingse
Kleefkracht25N35N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte88mm
Hoogte27mm
Diepte14,5mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2026, 03:46