RMEHGN
Artikelnummer:101195071

Product omschrijving
- hoge bolkap
- geïntegreerde ultraheldere multi-LED in de toestelkop
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Aluminium behuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRMEHGN
Artikelnummer (bestelnummer)101195071
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661601649
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageSignaallamp
BouwvormHoge bolkapPlatte bolkapRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de bolkapKunststof
Materiaal van de frontringAluminium
Kleur van de bolkapGroen
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht50g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
Verlichting mogelijkJa
bevestigingsflensJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Geïntegreerde weergave, algemeenJa
Mechanische gegevens
BevestigingMontageflens ELM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Slaglengte, minimum4mm
Slaglengte, maximum5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Totale diameter39,5mm
Hoogte van de bolkap11mm
Diameter van de bolkap25mm
Diameter van de frontale ring39,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)Voor 24 VAC/DC
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/10/2026, 08:38