RS655-Z22-DS
Artikelnummer:153031618

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Centrale aansluitklem
- Mechanische schakelstatusweergave
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRS655-Z22-DS
Artikelnummer (bestelnummer)153031618
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002033
ETIM-nummer, versie 6.0EC002033
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, gelakt
Materiaal van het behuizingsdekselGrijs gietijzer, gelakt
Lengte van het koord, maximum100m
Brutogewicht6.200g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom N300
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Bedieningsrichtingen richtingTelkens 75° rechts- en linksdraaiend
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M25 x 1,5
aansluitwijzeVeerklemaansluiting
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm², flexibel
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +70 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui300 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Nominale bedrijfsspanning230VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
SchakelprincipeSprongschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - Communicatieprotocol
VeldbusprotocolDuplineSafe
Elektrische gegevens - Dupline
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
Draaddoorsnede, minimum0,2 mm², stijf0,25 mm², flexibel
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm², flexibel4 mm², stijf
Elektrische gegevens - DuplineSafe
Nominale bedrijfsspanning8,3VDC
Stroomverbruik1mA
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Noodstop-trekkoordschakelaars
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2026, 16:21