RSS 36-D-R-ST-DU
Archief
Artikelnummer:103044826


Product omschrijving
- Universele codering via RFID-technologie
- 1 x Inbouwstekker M12, 8-polig
- zijdelingse bediening
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- Dwars bedienbaar
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast