RSS 36-I1-D-R
Artikelnummer:101218842
Archief

Product omschrijving
- Individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 1 x Aansluitkabel 8-polig
- zijdelingse bediening
- Kunststofbehuizing
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- Dwars bedienbaar
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productRSS 36-I1-D-R
Artikelnummer (bestelnummer)101218842
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661416410
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
algemene informatieIndividuele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
WerkingsprincipeRFID
Frequentieband RFID125kHz
Zendvermogen RFID, maximum-6dBm
Bouwvorm van de behuizingBlok
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Topologie van de sensorSensor voor serieschakeling
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Reactietijd, maximum100ms
Risicotijd, maximum200ms
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal100ms
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen bij uitschakeling door de veiligheidsingangen, maximaal0,5ms
Brutogewicht80g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
Diagnose-uitgangJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
SerieschakelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
CascadeerbaarJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's3
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal veilige digitale uitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde2,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD waarde2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedieningsvlakzijdelingse
Actief vlakzijdelingse
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Bedieningssnelheid < 0,25 m/sSchakelingen voor deuren ≤ 5 kg
Arrêteerkracht, ongeveer18N
BevestigingVoor de montage van de sensoren en bij een zijdelingse bevestiging van de bediensleutel volstaan schroeven met een lengte van 25 mm. Als de bediensleutel aan de hoogkant gemonteerd wordt en bij gebruik van sluitringen worden schroeven met een lengte van 3
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M4 (cilinderkopschroeven met sluitringen DIN 125A / vorm A)
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven, minimum2,2Nm
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand, typisch12mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao10mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar16mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Hysteresis, (schakelafstand), maximum2mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,5mm
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)Zijdelingse afwijking: aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel 8 mm (bijv. montagetolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). De dwarsafwijking (y) bedraagt max. ± 18 mm (zie afbeelding: werki
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
Opmerking (Serieschakeling)Onbeperkt aantal toestellen, externe beveiliging in acht nemen, max. 31 componenten bij seriële diagnose
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeKabel (Y-UL 2517), 8-polig
Kabeldoorsnede, maximum8 x 0,35 mm²
Aderdoorsnede22AWG
KabeltypeLiYY
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor22mm
Breedte van de sensor106,3mm
Hoogte van de sensor25mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67IP69
Omgevingstemperatuur-28 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-28 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Bedrijfsstroom, minimum0,5mA
Nullaststroom I0, typisch35mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom600mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Elektrische beveiliging, maximum2A
Tijd voor operationeel, maximum2.000ms
Schakelfrequentie, maximum1Hz
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangenX1 en X2
Stroomverbruik van de veiligheidsingangen5mA
Testimpulsduur, maximum1ms
Testimpulsinterval, minimum100ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenY1 en Y2
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)250mA
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,25A
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum1V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,25A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Testimpulsinterval, typisch1.000ms
Testimpulsduur, maximum0,3ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC2
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1C2
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Benaming, Diagnose-uitgangenOUT
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum2V
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,05A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,05A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingIEC 61000-6-4
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) gele LED : bedrijfstoestandgroene LED : voedingsspanningRode LED : fout
Contactconfiguratie
Pin 11A1 Ue: (1)
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1
Pin 3A2 GND Blauw
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1 Zwart
Pin 5OUT Diagnose-uitgang OUT Grijs
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2 Paars
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2 Rood
Pin 8IN zonder functie Roze
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)RST 36-1RST 36-1-R
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij een individuele codering wordt een RST bediensleutel door een eenvoudige procedure tijdens de inbedrijfsname aangeleerd, zodat iedere vorm van manipulatie met behulp van een reservebediensleutel permanent uitgesloten is.Vereisten voor de veiligheidsmodule: tweekanalige veiligheidsingang, geschikt voor p-schakelende sensoren met verbreekfunctie. De veiligheidsmodule moet de interne functietests van de sensoren met cyclische uitschakeling van de sensoruitgangen gedurende m
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/10/2026, 11:18