RSS 36-I2-ST-AS-R
Artikelnummer:103001539

Product omschrijving
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- met arrêtering
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- optioneel met geïntegreerde magneetarrêtering
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRSS 36-I2-ST-AS-R
Artikelnummer (bestelnummer)103001539
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661426228
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
algemene informatieIndividuele codering, herhaald aanleren mogelijk
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
WerkingsprincipeRFID
Frequentieband RFID125kHz
Zendvermogen RFID, maximum-6dBm
Bouwvorm van de behuizingBlok
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Reactietijd, maximum100ms
Risicotijd, maximum200ms
Brutogewicht128g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteringJa
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal aanlooprichtingen3
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde5,13 x 10⁻¹⁰/h
PFD waarde3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Bedieningssnelheid < 0,25 m/sSchakelingen voor deuren ≤ 5 kg
Arrêteerkracht, ongeveer18N
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M4 (cilinderkopschroeven met sluitringen DIN 125A / vorm A)
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven, minimum2,2Nm
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand, typisch12mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao10mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar20mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3
Hysteresis, (schakelafstand), maximum2mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,5mm
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)Zijdelingse afwijking: aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel 8 mm (bijv. montagetolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). De dwarsafwijking (y) bedraagt max. ± 18 mm (zie afbeelding: werki
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor22mm
Breedte van de sensor106,3mm
Hoogte van de sensor25mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67IP69
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseIII
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Tijd voor operationeel, maximum5.000ms
Schakelfrequentie, maximum1Hz
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning18 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
AS-i Stroomverbruik, maximum100mA
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i SpecificatieSafety-Slave
AS-i versie V 3.0
AS-i-profiel S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0Bediensleutel aanwezig
AS-i parameterbits, P1Hysteresemelding (FID)
AS-i parameterbits, P2Manipulatiebeveiligingstijd actief (FID)
AS-i parameterbits, P3Toestelfout (FID)
Opmerking (AS-i parameterbits)FID: periferiefoutParameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) groen/rode LED (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0 of periferiefout gedetecteerd / manipulatiebeveiligingstijd actief(2) gele LED:toestelstatus (vrijgavestatus) / hysteresemelding / toestelfout
Contactconfiguratie
Pin 1AS-Interface +
Pin 2n.c. (≤ 30 VDC)
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c. (≤ 30 VDC)
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)RST 36-1-R
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/09/2026, 13:15