RSS260-I1-D-ST
Artikelnummer:103003606

Product omschrijving
- Individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 1 x Inbouwstekker M8
- frontale en zijdelingse bediening mogelijk
- Kunststofbehuizing
- Eenvoudig te monteren zonder bijkomende hoek
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRSS260-I1-D-ST
Artikelnummer (bestelnummer)103003606
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661436425
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenANATELcULusFCCICTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 60947-5-3EN 61508EN ISO 13849-1
algemene informatieIndividuele codering
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
WerkingsprincipeRFID
Frequentieband RFID125kHz
Zendvermogen RFID, maximum-6dBm
Bouwvorm van de behuizingBlok
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Topologie van de sensorSensor voor serieschakeling
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast
Actief vlakKunststof, thermoplast
Risicotijd, maximum200ms
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal100ms
Brutogewicht60g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Diagnose-uitgangJa
Kortsluitdetectie mogelijkJa
DwarssluitingsherkenningJa
SerieschakelingJa
VeiligheidsfunctiesJa
CascadeerbaarJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's3
Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal polen8
Aantal veilige digitale ingangen 2
Aantal veilige digitale uitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde6,80 x 10⁻¹⁰/h
PFD waarde1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedieningsvlakvoorkantzijdelingse
Actief vlakvoorzijdelingse
BevestigingVoor de montage van de sensoren volstaan gewoonlijk schroeven met een lengte van 20 mm. Bij gebruik van de montageplaat raden wij 25 mm lange schroeven aan.
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2XM4
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum0,8Nm
Mechanical data - Switching distances
Typische schakelafstand, frontaal12mm
Typische schakelafstand, zijdelingse9mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, frontaal10mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, frontaal18mm
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, zijdelings6mm
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, zijdelings15mm
Opmerking (Sao)De informatie over de veilige schakelafstand Sao heeft betrekking op een temperatuurbereik van -10 °C ... +60 °C. Bij een temperatuurbereik van -28 °C ... +65 °C wordt Sao verminderd met 2 mm.
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft a
Hysteresis, (schakelafstand), maximum2mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,5mm
Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)Zijdelingse afwijking: aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel 8 mm (bijv. montagetolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). De dwarsafwijking (y) bedraagt max. ± 18 mm (zie afbeelding: werki
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Opmerking (Lengte van de sensorketting)Kabellengte en kabeldoorsnede veranderen de spanningsval als functie van de uitgangsstroom
Opmerking (Serieschakeling)Onbeperkt aantal toestellen, externe beveiliging in acht nemen, max. 31 componenten bij seriële diagnose
Aansluitingen (mechanisch)Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor29,5mm
Breedte van de sensor39,2mm
Hoogte van de sensor18mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-28 ... +65 °C
Opslag- en transporttemperatuur-28 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Bedrijfsstroom, minimum0,5mA
Nullaststroom I0, typisch35mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom600mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom100A
Elektrische beveiliging, maximum2A
Tijd voor operationeel, maximum2.000ms
Schakelfrequentie, maximum1Hz
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangenX1 en X2
Stroomverbruik bij 24 V5mA
Testimpulsduur, maximum1ms
Testimpulsinterval, minimum100ms
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1C2C3
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangenY1 en Y2
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)250mA
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,25A
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Spanningsval Ud, maximum1V
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,25A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,25A
Testimpulsinterval, typisch1.000ms
Testimpulsduur, maximum1ms
Classificatie ZVEI CB24I, bronC1
Classificatie ZVEI CB24I, dalingC1
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Benaming, Diagnose-uitgangenOUT
Nominale bedrijfsstroom50mA
Spanningsval Ud, maximum2V
Spanning, gebruikscategorie DC-1224VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-120,05A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-130,05A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische stoorstralingIEC 61000-6-4
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) gele LED : bedrijfstoestandgroene LED : voedingsspanningRode LED : fout
Contactconfiguratie
Pin 1A1 Ue: wit
Pin 2X1 Veiligheidsingang 1: bruin
Pin 3A2 GND: groen
Pin 4Y1 Veiligheidsuitgang 1: geel
Pin 5OUT Diagnose-uitgang OUT Grijs
Pin 6X2 Veiligheidsingang 2: roze
Pin 7Y2 Veiligheidsuitgang 2: blauw
Pin 8IN zonder functie: rood
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel)RST-U-2RST16-1RST260-1
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/10/2026, 00:39