schmersal_s_icon.png

RSS260-I2-D-F1-Q-LSTM8-8-0,1M

Artikelnummer: 103040369

Typebenaming van het product:

RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
zonderStandaard codering
I1Individuele codering
I2Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar

(2)
DMet diagnose-uitgang
SDMet seriële diagnose 1)

(3)
zonderStandaard uitvoering zonder bewaking van het start-/terugkoppelingscircuit EDM (External Device Monitoring)
F0EDM met automatische reset 1)
F1EDM met handmatige reset 1)

(4)
zonderZonder NOODSTOP
QBevestigen bij ingangsfout door NOODSTOP 1)

(5)
zonderAansluitkabel (lengte in m)
STInbouwstekker M8, 8-polig
LSTM12-8-0,25MAansluitkabel 0,25 m met stekker M12, 8-polig
LSTM8-8-0,1MAansluitkabel 0,1 m met stekker M8, 8-polig

(*)
1)alleen voor versies -ST, -LSTM12-8-0.25M en -LSTM8-8-0.1M
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • Eenvoudig te monteren zonder bijkomende hoek
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

RSS260-I2-D-F1-Q-LSTM8-8-0,1M

Artikelnummer (bestelnummer)

103040369

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661553740

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-46-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-24-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001829

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001829

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

FCC

IC

ANATEL

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

algemene informatie

Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

hoog

Werkingsprincipe

RFID

Frequentieband RFID

125 kHz

Zendvermogen RFID, maximum

-6 dB/m

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Topologie van de sensor

Sensor voor serieschakeling

Materiaal van de behuizing

Kunststof, thermoplast, zelfdovend

Actief vlak

Kunststof, thermoplast

Reactietijd, maximum

100 ms

Risicotijd, maximum

200 ms

Reactietijd van de veiligheidsuitgangen in geval van uitschakeling door de actuator, maximaal

100 ms

Brutogewicht

68 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Diagnose-uitgang

Ja

Kortsluitdetectie mogelijk

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Serieschakeling

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Cascadeerbaar

Ja

Terugkoppeling

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal LED's

3

Aantal halfgeleideruitgangen met signaalfunctie

1

Aantal polen

8

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

PFH waarde

6,80 x 10⁻¹⁰ /h

PFD waarde

1,20 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedieningsvlak

zijdelingse

voorkant

Actief vlak

zijdelingse

voor

Bevestiging

Voor de montage van de sensoren volstaan gewoonlijk schroeven met een lengte van 20 mm. Bij gebruik van de montageplaat raden wij 25 mm lange schroeven aan.

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2XM4

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum

0,8 Nm

Mechanical data - Switching distances

Typische schakelafstand, frontaal

12 mm

Typische schakelafstand, zijdelingse

9 mm

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, frontaal

10 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, frontaal

18 mm

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao, zijdelings

6 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar, zijdelings

15 mm

Opmerking (Sao)

The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Axiale afwijking Een horizontale en verticale afwijking tussen de veiligheidssensor en de bediensleutel wordt getolereerd. De mogelijke afwijking is afhankelijk van de afstand tussen de actieve vlakken van de sensor en de bediensleutel. De sensor blijft actief in het tolerantiebereik.

Hysteresis, (schakelafstand), maximum

2 mm

Herhalingsnauwkeurigheid R

0,5 mm

Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R)

Zijdelingse afwijking: aan de lange zijkant bedraagt de maximale hoogteafwijking (x) van sensor en bediensleutel 8 mm (bijv. montagetolerantie of door het afzakken van de veiligheidsdeur). De dwarsafwijking (y) bedraagt max. ± 18 mm (zie afbeelding: werkingsprincipe).Minimumafstand tussen twee sensorsystemen 100 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Opmerking (Lengte van de sensorketting)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Opmerking (Serieschakeling)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

aansluitwijze

Aansluitstekker M8, 8-polig

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

29,5 mm

Breedte van de sensor

39,2 mm

Hoogte van de sensor

18 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Omgevingstemperatuur

-28 ... +65 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-28 ... +85 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

24 VDC -15 % / +10 %

Bedrijfsstroom, minimum

0,5 mA

Nullaststroom I0, typisch

35 mA

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom

600 mA

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

100 A

Tijd voor operationeel, maximum

2.000 ms

Schakelfrequentie, maximum

1 Hz

Gebruikscategorie DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrische beveiliging, maximum

2 A

Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen

Benaming, veiligheidsingangen

X1 en X2

Stroomverbruik van de veiligheidsingangen

5 mA

Testimpulsduur, maximum

1 ms

Testimpulsinterval, minimum

100 ms

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C1

C2

C3

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Benaming, veiligheidsuitgangen

Y1 en Y2

Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen)

250 mA

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,25 A

Uitvoering van de schakelelementen

kortsluitvast, p-schakelend

Spanningsval Ud, maximum

1 V

Lekstroom Ir, maximum

0,5 mA

Spanning, gebruikscategorie DC-12

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-12

0,25 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,25 A

Testimpulsinterval, typisch

1000 ms

Testimpulsduur, maximum

1 ms

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C2

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

C2

Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang

Benaming, Diagnose-uitgangen

OUT

Nominale bedrijfsstroom

50 mA

Spanningsval Ud, maximum

2 V

Spanning, gebruikscategorie DC-12

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-12

0,05 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,05 A

Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

Elektromagnetische stoorstraling

IEC 61000-6-4

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

gele LED : bedrijfstoestand

groene LED : voedingsspanning

Rode LED : fout

Contactconfiguratie

Pin 1

A1 Toevoerspanning UB

Pin 2

X1 Veiligheidsingang 1

Pin 3

A2 GND

Pin 4

Y1 Veiligheidsuitgang 1

Pin 5

OUT Diagnose-uitgang

Pin 6

X2 Veiligheidsingang 2

Pin 7

Y2 Veiligheidsuitgang 2

Pin 8

zonder functie

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

RST16-1

RST-U-2

RST260-1

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: RSS-260-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: RSS-260-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: RSS-260-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: RSS-260-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: RSS-260-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: RSS-260-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: RSS-260-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: RSS-260-11

RST-16-1 actuator on flat contour safety guards (Vimeo)


Video ID: RSS-260-12

RST-U-2 actuator for confined spaces (Vimeo)


Video ID: RSS260-13

Produktinformation RSS260 (Vimeo)


EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:RSS260
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Aanrakingsvrij werkende veiligheidssensor
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 RED-Richtlijn2014/53/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 Deel 1-7:2010
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
EG-Goedkeuringscertificaat:01/205/5348.04/25
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 9 januari 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/08/2025 17:44