RSST32S1
Artikelnummer:101195379

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRSST32S1
Artikelnummer (bestelnummer)101195379
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661487205
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-46-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001829
ETIM-nummer, versie 6.0EC001829
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringSleutel - keuzeschakelaar - frontplaatmontage
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de cilinderslotStaal
Materiaal van de frontringAluminium
Kleur van de cilinderslotZilver
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht125g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
Aftasting mogelijk Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal aan de stoter2
Aantal schakelposities3
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Uittrekpositie van de sleutelPositie I
Blokkeerpositielinks
Tastpositierechts
Mechanische levensduurduur, minimum 300.000schakelingen
Schakelhoek, links55°
Schakelhoek, rechts35°
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Totale diameter39,5mm
Diameter van de frontale ring39,5mm
Diameter van de cilinder van het slot22mm
Inbouwdiameter22,3mm
Hoogte wanneer de sleutel ingestoken is58mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Leveringsomvang
Leveringsomvang2 sleutels
Opmerking
Opmerking (algemeen)Speciale sluiting op aanvraag
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/10/2026, 00:56