RST16-1-R
Artikelnummer:103004337

Product omschrijving
- Frontale bediening vanuit montagerichting
- Platte bouwvorm
- met arrêteermagneet
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRST16-1-R
Artikelnummer (bestelnummer)103004337
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661443171
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-24-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden.
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, edelstaal
Brutogewicht25g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteermagneetJa
Mechanische gegevens
Actief vlakvoorkant
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet24mm
Breedte van de bedieningsmagneet61mm
Hoogte van de bedieningsmagneet9mm
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)RSS16-R
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/08/2026, 22:20