RWS32
Artikelnummer:101188353

Product omschrijving
- korte Knevel
- 2 of 3 posities
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRWS32
Artikelnummer (bestelnummer)101188353
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661487113
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringKeuzeschakelaar
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Knevelkorte
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraanVormafdichtingen
Materiaal van de frontringAluminium
Materiaal van de knevelABS
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelZwart
Brutogewicht50g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
bevestigingsflensJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal aan de stoter2
Aantal schakelposities3
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Blokkeerpositielinks - rechts
Mechanische levensduur, bedienorganen300.000schakelingen
Schakelhoek, links55°
Schakelhoek, rechts55°
BevestigingMontageflens EFM
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Typische bedieningskracht van de keuzeschakelaar0,2N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Totale diameter39,5mm
Diameter van de frontale ring39,5mm
Lengte van het knevel25mm
Diameter van de knevel30mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 18:04