RWSE10K.1
Artikelnummer:101195864

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productRWSE10K.1
Artikelnummer (bestelnummer)101195864
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661601335
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Algemene gegevens
UitvoeringKnevel
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Knevellang
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringAluminium
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelGrijs
Brutogewicht240g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities10
Mechanische gegevens
schakelhoek30°
Bedieningskracht0,2N
Bevestigingmontageflens
Aandraaimoment van de schroeven0,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte32mm
Montagediepte87,5mm
Diameter van de frontale ring39,5mm
Lengte van het knevel34mm
Diameter van de knevel54mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat50 x 50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +80 °C
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui690 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom20A
Schakelvermogen, AC-35.500W
Schakelvermogen, AC-237.500W
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/11/2026, 18:25