Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Componenten
  2. Safety Gateways

Safety Gateways

Archief
ASSG-2M-PB

ASSG-2M-PB

  • •2 AS-Interface master geïntegreerd
  • •Veldbus gateway: PROFIBUS DP met PROFIsafe
  • •Optionele veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits, 256 Toestellen
  • •2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
  • •Diagnose-interface: Ethernet RJ-45; Web-Server geïntegreerd
  • •Aansturing van tot 64 vrijgavecircuits,- 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd- 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd
Naar de categorie
Archief
ASSG-2M-PN

ASSG-2M-PN

  • •2 AS-Interface master geïntegreerd
  • •Veldbus gateway: PROFINET 10/100 MBaud met PROFIsafe
  • •Optionele veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits, 256 Toestellen
  • •2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
  • •Diagnose-interface: RS 232; alternatief via PROFINET aansluiting; Web-Server geïntegreerd
  • •Aansturing van tot 64 vrijgavecircuits,- 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd- 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd
Naar de categorie