SCH-PV-220x220-NW-BASIC
Artikelnummer:103050727

Product omschrijving
- Spanning: 100-240 VAC
- Vermogen: 12 W
- Led: Epistar 4014
- CRI: RA>80
- Kleur: Natuur wit 4500K
- Stralingshoek-Lumen Flux: 120° /2900Lm
- Branduren: 35000 U/h
- Efficientie: : > 80%
- Afmetingen: 220x220x25 mm
- Adapterr: 350mA ; 30-42 VDC
- Armatuur: Zilver
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSCH-PV-220x220-NW-BASIC
Artikelnummer (bestelnummer)103050727
eCl@ss nummer, versie 12.036-46-01-92
eCl@ss nummer, versie 11.036-46-01-92
eCl@ss nummer, versie 9.036-46-01-90
Algemene gegevens
Brutogewicht1.800g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/10/2026, 09:31