SCH-PV-3W-LEDSPOT-WW
Artikelnummer:103050725


Product omschrijving
- Spanning: 230 VAC via adapter
- Vermogen LED: 3 W
- LED: 3X Epistar 1 W
- Kleur: Warm WIT 3000K+/- 200K;RA>20
- stralingshoek/lum.flux: 45° / +/- 450 Lm/set
- Afmetingen: Bd:85 mm; Brd:70 mm; H 40-45 mm afhankelijk v/d kanteling.
- Branduren: 40000U theoretisch/40000H
- richtbare spot
- voorzien van 1,25 m kabel met manelijke stekker
Log in om prijzen te zien