SCH-PV-CL-4X3W/12V-SM-SPOT-KIT
Artikelnummer:103050729


Product omschrijving
- Spanning: 100-240 VAC
- Vermoge: 4X3 W
- led: Epistar 3014
- Kleur: Warm Wit 3700K;Ra>80
- Straalingshoek/flux/120/250 Lm
- branduren/40000U/HAfmeting/96X7mm voorzien van 1 m kabel met connector
- adapter: 12 VDC/2A
- Verdeeldoos met 5 uitganen, inclusief schroeven en dubbelzijdige tape.
Log in om prijzen te zien