SCH-PV-LL-WW-1,5W/24
Artikelnummer:103050720


Product omschrijving
- Spanning: 24V DC
- Vermogen LED: 1,5W
- Led: 1x Epistar 1,5W
- Voorzien van 1,25 m H03VVH2-F 2x 0,75 mm² kabel met mannelijke stekker
- Kleur/Couleur; CRI: Warm Wit/Blanc chaud 3000K +/- 200K; Ra>80
- Stralingshoek/Lum. flux: 20° / +/- 95 Lm/W
- Lichtsterkte op vloer: > 95lux
- Branduren: 40000U theoretisch/40000H
- Afmetingen: 60x60x30 mm
Log in om prijzen te zien