SCH-PV-SL-DR-LEDSTRIP-45M/230-CONF
Artikelnummer:103050639


Product omschrijving
- 230 VAC IP65 led strip dubbel rij 120st 2835 SMD/m
- Vermogen: 12 W/m
- Kleur: CRI: 4500K ; RA> 80
- Straalhoek/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
- Behuizing: Zelfdovende PVC mantel 14x8mm 165 gr/m
- Voeding: 10 m HO5VV 2x1 mm² met Eurostekker en gelijkrichter
- Maximale lengte 70 m inkortbaar per meter
- Kit bestaande uit: 1 rol 45 m ; met voor gemonteerde toevoerleiding ; extra eind kap; 1 plu + strap per meter
Log in om prijzen te zien