SCH-PV-SL-DRB-RL 230/24-4,2A
Artikelnummer:103050661


Product omschrijving
- Omschrijving: 230 VAC IP65 led strip dubbel rij 180st 2835smd/m
- Vermogen: 12 W/m
- Kleur: CRI: 6000K; RA> 80
- Straalhoek/Lum.flux: 120° / 850 Lm/m
- behuizing: zelfdovende PVC mantel 18X8mm 165 gr/m
- Voeding: 10 m HO5VV 2x1 mm² met Eurostekker en gelijkrichter
- Maximale lengte: 50 m inkortbaar per m
- Bestaande uit xxm led strip; 1 voor gemonteerde voeding; conector pin en eindkap; 1 eindkap;1plug en strap/m.
Log in om prijzen te zien