SCHARNIERSCH. M. ZUS. SFA/ST230.2/180
Archief
Artikelnummer:101182924

Product omschrijving
- 1 kabelingangen M 16 x 1.5
- met vast ingestelde schakelhoek
- 1 Stekkeraansluiting M 16 x 1.5, 10-polig
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 … 60 mm)