SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01IN
Archief
Artikelnummer:101184465

Product omschrijving
- met vast ingestelde schakelhoek
- Inbouwstekker M12, 8-polig, boven
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 … 60 mm)