SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01UN
SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01UN
Downloads
Typebenaming van het product: TVS 410 (1)-(2)(3)(4) |
(1) | |
SK | Schroefaansluitklemmen |
CC | Veerklemaansluiting |
ST1 | Stekker M12 onderaan |
ST2 | Stekker M12 bovenaan |
(2) | |
11/11 | 2 verbreekcontacten (NC), - / 2 maakcontacten (NO), - (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden. alleen voor ST1, ST2) |
(3) | |
U | Regelbare schakelhoek |
I | Inbouw binnenkant (met vast ingestelde schakelhoek 3°) |
A | Inbouw buitenkant (met vast ingestelde schakelhoek 3°) |
(4) | |
zonder | geen montagesteunen |
N | met montageaanslagen |
- Inbouwstekker M12, 8-polig, boven
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 … 60 mm)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01UN |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101184464 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Kleur van de behuizing |
Zwart |
Brutogewicht |
640 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Regelbare schakelhoek |
Ja |
Montageaanslagen |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingshoek |
5 ° |
Openingshoek |
180° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 8-polig, boven Stekker M12 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
21,5 mm |
Breedte van de sensor |
141 mm |
Hoogte van de sensor |
115 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2,5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilvernikkellegering 10 |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Afstelsleutel is bij de levering inbegrepen |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de schakelwegen bij gesloten beschermvoorziening. De fabrieksinstelling voor de schakelhoek ligt rond 3°. Tot het bereiken van de levensduurlimiet kan deze zich door normale slijtage wijzigen tot 8°. De gedwongen verbrekingshoek bedraagt 10°. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/03/2025 02:24