schmersal_s_icon.png

GÅNGJÄRNSBRYTARE TVS410ST2-11/01UN

Artikelnummer: 101184464

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

TVS 410 (1)-(2)(3)(4)


(1)
SKSkruvkoppling
CCFjäderkoppling för remskiva
ST1Stickkontakt M12 i botten
ST2Stickkontakt M12 uppåt

(2)
11/112 slutande kontakter (sl) / 2 brytande kontakter (br) (Varning! Versionerna med stickkontakt kan endast användas i PELV-kretsar enligt EN 60204-1. Endast för ST1, ST2)

(3)
Ujustebar kopplingsvinkel
IInvändig montering (med fast inställd kopplingsvinkel 3°)
AUtvändig montering (med fast inställd kopplingsvinkel 3°)

(4)
utaninga monteringsändstopp
Nmed monteringsanslag
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Stickkontakt M12, 8-polig, över
  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • För vänster- eller högerhängda dörrar
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)

Beställningsinformation

Note (Delivery capacity)

Ej tillgänglig!

Produktbeteckning

GÅNGJÄRNSBRYTARE TVS410ST2-11/01UN

Artikelnummer (beställningsnummer)

101184464

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, version 7.0

EC002591

ETIM-nummer, version 6.0

EC002591

Globala egenskaper

Kapslingens material

Metall, zink pressgjutgods

Kapslingens färg

Svart

Bruttovikt

640 g

Allmänna data - Egenskaper

Inställbar kopplingsvinkel

Ja

Inriktningshjälpmedel

Ja

Antal extra kontakter

2

Antal säkerhetskontakter

2

Klassificering

Föreskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Tvångsöppningsvinkel

5 °

Öppningsvinkel

180°

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 8-polig, uppe

Stickkontakt M12

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

21,5 mm

Sensorns bredd

141 mm

Sensorns höjd

115 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

2,5 kV

Elektriska data

Termisk testström

2,5 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1 A

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Maximal omkopplingsfrekvens

1.200 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silvernickellegering 10

Leveransomfång

Notera (leveransomfång, antal och typ)

Inställningsverktyg ingår i leveransen

Note

Note (General)

Stängd skyddsanordning = 0° i brytarens kontaktdiagram

Den fabriksinställda brytvinkeln är 3°.

Vinkeln kan öka upp till 8° under normala slitageförhållanden tills gränsen för den mekaniska livslängden har uppnåtts.

Tvångsöppningsvinkeln är 10°.

Kontaktdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-10 12:55