SCHLITZVERSCHLUSS AZM 161
Artikelnummer:101145379

Product omschrijving
- Om niet-gebruikte bedieningssleuven af te sluiten
- Als beveiliging tegen het indringen van grote vervuiling
- Eenvoudig te monteren door inklikken
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSCHLITZVERSCHLUSS AZM 161
Artikelnummer (bestelnummer)101145379
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661284125
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht3g
Leveringsomvang
Leveringsomvang3 x slot, 1 x driehoekig deksel
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/10/2026, 06:33