SD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH
Artikelnummer:101188436
Archief

Product omschrijving
- voor installatie in de schakelkast
- Verdeler voor 2 componenten, met schroefklemmen
- maakt een bedrading in de schakelkast op DIN rails mogelijk
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH
Artikelnummer (bestelnummer)101188436
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661352565
eCl@ss nummer, versie 12.027-23-02-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-23-02-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-23-02-08
ETIM-nummer, versie 7.0EC001099
ETIM-nummer, versie 6.0EC001099
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht200g
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte92mm
Hoogte89,6mm
Diepte68,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP00
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +10 % (gestabiliseerde voeding)
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom16.000mA
Elektrische beveiliging, maximum16A
Opmerking
Opmerking (algemeen)Per SD verdeler kunnen 2 (optioneel 3) componenten aangesloten worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2026, 22:17