SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Artikelnummer:101192805

Product omschrijving
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 voor het converteren van seriële diagnosesignalen naar het PROFIBUS DP protocol
- De PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 is een PROFIBUS slave
- Toestel voor schakelkastmontage, beschermgraad IP 10 voor montage op standaard DIN rails
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Artikelnummer (bestelnummer)101192805
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661353951
eCl@ss nummer, versie 12.027-23-02-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-23-02-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-23-02-08
ETIM-nummer, versie 7.0EC001099
ETIM-nummer, versie 6.0EC001099
Algemene gegevens
Brutogewicht120g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's4
Mechanische gegevens
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeVeeraansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte50mm
Hoogte72mm
Diepte97mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP10
Omgevingstemperatuur-5 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Trillingsvastheid5 ... 9 Hz, Amplitude 3,5 mm9 ... 150 Hz, met 1 g
schokbestendig15 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,5kV
OverspanningscategorieII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +20 % (gestabiliseerde voeding)
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom250mA
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) ON Continu signaal groene: voedingsspanning aanwezigPB Continu signaal rood: fout PROFIBUSPB knippersignaal: initialisatie PROFIBUSSD Continu signaal rood: fout SD-GatewaySD knippersignaal: Initialisatie SD-Gateway
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Functies in detail: zie programmeer- en configuratiehandleiding van de SD-Gateway
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Seriële diagnose in de serieschakeling van veiligheidssensoren /-vergrendelingenToestellen met mogelijkheid tot seriële diagnose: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/09/2026, 16:20