SD-I-U-DN
Artikelnummer:101209432

Product omschrijving
- UNIVERSAL Gateway voor de serieschakeling van de diagnosesignalen van veiligheidsschakelcomponenten met geïntegreerde SD interface.
- Via de veldbusinterface worden diverse status- en diagnosegegevens van de
SD componenten aan de besturing overgedragen. - Serieschakeling van de diagnosekabels van max. 31 veiligheidsschakelcomponenten mogelijk
- Serieschakeling van diverse componenten
- Kostenvermindering voor de bedrading door serieschakeling van de veiligheidskanalen en de diagnosekabels ter plaatse.
- Automatische adressering van de veiligheidsschakelcomponenten in SD-Interface
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSD-I-U-DN
Artikelnummer (bestelnummer)101209432
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661448886
eCl@ss nummer, versie 12.027-23-02-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-23-02-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-23-02-08
ETIM-nummer, versie 7.0EC001099
ETIM-nummer, versie 6.0EC001099
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Brutogewicht200g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's1
Mechanische gegevens
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeVeeraansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte50mm
Hoogte100mm
Diepte80mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP20
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +75 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum85%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10 ... 57 Hz, Amplitude 0,35 mm57 ... 150 Hz, mit 5 g
schokbestendig10 g
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,5kV
OverspanningscategorieII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +20 % (gestabiliseerde voeding)
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom500mA
Elektrische gegevens - Communicatieprotocol
VeldbusprotocolDeviceNet
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische compatibiliteitEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
Elektromagnetische stoorstralingIEC 61000-6-4 (2002)
EMC bestendigheidEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningVeiligheidssensor
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/11/2026, 15:18