SDG01.3440
Artikelnummer:101174274

Product omschrijving
- Koporiëntatie naar voor
- metaalbehuizing
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Lange levensduur
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSDG01.3440
Artikelnummer (bestelnummer)101174274
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661605265
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht400g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
gedwongen verbrekingsweg14mm15,5mm
Gedwongen verbrekingskracht, minimum5N
Opmerking (gedwongen verbrekingskracht)Per verbreekcontact
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor43mm
Breedte van de sensor50mm
Hoogte van de sensor152mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2026, 10:30