SE-400 C EVALUATIE-UNIT
Artikelnummer:101153920

Product omschrijving
- Voor het bewaken van 1 veiligheidsschakelstrip(s)
- 2 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSE-400 C EVALUATIE-UNIT
Artikelnummer (bestelnummer)101153920
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661289175
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 13850
KlimaatbelastingEN ISO 13856-2
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast
Reactietijd, maximum32ms
Brutogewicht184g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
Reset flankendetectieJa
Reset na onderbreking van de aansluitspanning Ja
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's2
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie1
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal signaaluitgangen1
Classificatie
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
Categorie volgens EN 9544
PFH waarde2,47 x 10⁻⁸/h
Opmerking (PFH waarde)Tot max. 50.000 schakelcycli/jaar
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Stop-categorie0
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel200m
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur+5 ... +55 °C
Trillingsvastheid10 … 55 Hz, Amplitude 0,15 mm
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -10 % / +20 %
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom150mA
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum21,6VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Stroomverbruik, maximum4W
Tijd voor operationeel, maximum32ms
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenSchakelstripfunctie
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Veiligheidsschakelstrips
Opmerking
Opmerking (algemeen)De totale veiligheid van de machine is afhankelijk van de vakkundige montage en installatie van de veiligheidsmodule en de signaalgever, alsmede van de correcte elektrische aansluiting dezer componenten.In geval van gevaar mag de machine niet herstart worden.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Bewaking van de veiligheidsschakelstrips SE 40 / SE 70 met een veiligheidsmodule SE-400C tot PL e en categorie 4.De terugkoppeling bewaakt de positie van de relais KA en KB.Een start/reset-knop (S) kan optioneel in de terugkoppeling ingebonden worden.Het schakelvoorbeeld is in spanningsloze toestand afgebeeld.Manuele reset en automatische reset moet conform de eisen van EN 1760-2 (toestandsdiagram A2, A3 voldoen.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/09/2026, 11:46