SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL
Artikelnummer:
101153895
SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL
Artikelnummer:
101153895
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Aluminiumprofiel zonder flens
- voor Rubberprofiel SE-P70
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101153895 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661289144 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Algemene gegevens
Materiaal van de profiellijst |
Al-MG Si OF22 |
Brutogewicht |
200 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
1.250 mm |
Breedte |
30 mm |
Hoogte |
9 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/08/2024 14:01