SE-CC 1302 Spiraalkabel
Artikelnummer:101158588

Product omschrijving
- Aansluitkabel 5-polig
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSE-CC 1302 Spiraalkabel
Artikelnummer (bestelnummer)101158588
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661291574
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-01-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-01-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-23-08
ETIM-nummer, versie 7.0EC000247
ETIM-nummer, versie 6.0EC000247
Algemene gegevens
Brutogewicht120g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HalogeenvrijJa
Aantal kabeladers5
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel3m
Aantal kabeladers5
Aderdoorsnede0,5mm²
Diameter van de kabel5,8mm
Kleur van de kabelmantelZwart
Materiaal van de kabelmantelTPU
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-40 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp1,5kV
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum79Ω
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/09/2026, 22:49