SE-J2 M16
Artikelnummer:101188728

Product omschrijving
- Plastic behuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSE-J2 M16
Artikelnummer (bestelnummer)101188728
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661344737
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-34-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-34-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-34-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002887
ETIM-nummer, versie 6.0EC002887
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingPolycarbonaat
Kleur van de behuizingGrijs
Brutogewicht70g
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2x M16 x 1.5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte50mm
Breedte50mm
Hoogte35mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/08/2026, 18:24