SE-P40-2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Artikelnummer:101172154

Product omschrijving
- Vuil en vocht in het profiel worden in hoge mate gecompenseerd
- Ongevoelig voor omgevingsinvloeden
- ca. 40 mm hoog (inclusief aluminium profiel)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSE-P40-2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Artikelnummer (bestelnummer)101172154
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661300177
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-34-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-34-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-34-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002887
ETIM-nummer, versie 6.0EC002887
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Een veiligheidsschakelstripsysteem wordt uit afzonderlijke componenten opgebouwd. De componenten moeten afzonderlijk besteld worden.Voorbeeld:
Rubberprofiel, SE-P40-1250
Al-profiel, SE-AL 10-1250
Zender/ Ontvanger SE-SET
Veiligheidsmodule, SE-304 C
Opties: Eindkappen, SE-T40, lijm, G8406
andere toebehoren
Rubberprofiel, SE-P40-1250
Al-profiel, SE-AL 10-1250
Zender/ Ontvanger SE-SET
Veiligheidsmodule, SE-304 C
Opties: Eindkappen, SE-T40, lijm, G8406
andere toebehoren
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13850
goed Bestendigheid tegen blijvende vervorminggoed
Materiaalbestendigheid (zuren)goed
Materiaal van de RubberprofielEPDM, 65 Shore A
Opmerking (materiaal van het rubberprofiel)Chemische naam : ethyleen-propyleen-ter-polymeerInternationale afkorting: EPDM, 65 Shore A
Brutogewicht855g
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte2.500mm
Breedte25mm
Breedte, minimum400mm
Breedte, maximum10.000mm
Hoogte, ongeveer38mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Temperatuurbestendigheid van het materiaal (korte termijn),-50 ... +170 °C
Temperatuurbestendigheid van het materiaal (lange termijn)-30 ... +140 °C
Opmerking
Opmerking (algemeen)Indien een hogere bestendigheid vereist is, schakelstripprofielen met een 20 µm kunststofbekleding kiezen. De bekleding mag slechts aan lage mechanische belastingen blootgesteld worden.
Opmerking - Chemische bestendigheid
Materiaalbestendigheid (brandstof)gering
Materiaalbestendigheid (oplosmiddelen)gering tot bevredigend
Materiaalbestendigheid (OLIE)gering
Materiaalbestendigheid (ozon)uitstekend
Materiaalbestendigheid (veerkracht bij 20 C)goed
Materiaalbestendigheid (weersomstandigheden)uitstekend
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/09/2026, 12:29