SE-P40
- Vuil en vocht in het profiel worden in hoge mate gecompenseerd
- Ongevoelig voor omgevingsinvloeden
- ca. 40 mm hoog inclusief aluminium profiel
Typebenaming van het product: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
zonder | Ongecoat profiel |
C | Ongecoad profiel |
(2) | |
zonder | Materiaal: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiaal: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Lengte 1250 mm |
2500 | Lengte 2500 mm |
5000 | Lengte 5000 mm (alleen voor ongecoat profiel) |
10000 | Lengte 10000 mm (alleen voor ongecoat profiel) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.