schmersal_s_icon.png

SE-P40-NBR 5000 VERPAKT RUBBER PROFIEL 5M

Artikelnummer: 101174455

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
zonderOngecoat profiel
COngecoad profiel

(2)
zonderMateriaal: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriaal: Perbunan® NBR

(3)
1250Lengte 1250 mm
2500Lengte 2500 mm
5000Lengte 5000 mm (alleen voor ongecoat profiel)
10000Lengte 10000 mm (alleen voor ongecoat profiel)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Vuil en vocht in het profiel worden in hoge mate gecompenseerd
  • Ongevoelig voor omgevingsinvloeden
  • ca. 40 mm hoog inclusief aluminium profiel

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SE-P40-NBR 5000 VERPAKT RUBBER PROFIEL 5M

Artikelnummer (bestelnummer)

101174455

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661303741

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-34-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-34-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-34-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002887

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002887

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Een veiligheidsschakelstripsysteem wordt uit afzonderlijke componenten opgebouwd. De componenten moeten afzonderlijk besteld worden.

Voorbeeld:
Rubberprofiel, SE-P40-1250
Al-profiel, SE-AL 10-1250
Zender/ Ontvanger SE-SET
Veiligheidsmodule, SE-304 C
Opties: Eindkappen, SE-T40, lijm, G8406
andere toebehoren

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13850

Materiaal van de Rubberprofiel

NBR Perbunan®

Brutogewicht

1.780 g

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

5.000 mm

Breedte

25 mm

Breedte, minimum

400 mm

Breedte, maximum

10.000 mm

Hoogte, ongeveer

38 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In de eindgebieden van de veiligheidsschakelstrip op ongeveer 60 mm (SE 40) of 50 mm (SE 70) is er geen vingerbescherming. Zender en/of ontvanger worden bij het bedienen van deze zones in de onderliggende profielkamer gedrukt, waardoor het schakelcommando gegeven wordt. De benodigde krachten zijn echter groter. Als deze beperking niet aanvaardbaar is voor de specifieke toepassing, dan moeten er constructieve maatregelen getroffen worden.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 4/10/2025 05:59