SE-P40-NBR 5000 VERPACKT GUMMIPROFIL 5M
SE-P40-NBR 5000 VERPACKT GUMMIPROFIL 5M
Downloads
Tuotekuvaus: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
ilman | Profiili pinnoittamaton |
C | Pinnoitettu profiili |
(2) | |
ilman | Materiaali: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiaali: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Pituus 1250 mm |
2500 | Pituus 2500 mm |
5000 | Pituus 5000 mm (päällystämätön vain profiilille) |
10000 | Pituus 10000 mm (päällystämätön vain profiilille) |
- Profiilissa oleva lika ja kosteus kompensoidaan suurimmaksi osaksi
- Ei reagoi ympäristöolosuhteisiin
- n. 40 mm korkea
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SE-P40-NBR 5000 VERPACKT GUMMIPROFIL 5M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101174455 |
EAN (European Article Number) |
4030661303741 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Turvareunajärjestelmä koostuu yksittäisistä komponenteista. Komponentit on tilattava erikseen. Esimerkki: |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13850 |
Kumiprofiilin materiaali |
NBR Perbunan® |
Bruttopaino |
1 780 g |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
20 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
5 000 mm |
leveys |
25 mm |
Levesy, minimi |
400 mm |
Leveys, maksimi |
10 000 mm |
Korkeus, noin |
38 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Huomautus
Note (General) |
In the extremities of the safety edge at approx. 60 mm (SE 40) or 50 mm (SE 70) finger guard is not guaranteed. Upon actuation of this area, the transmitter/receiver is pushed into the lower profile section and the switching signal is evaluated, but the required forces are high though. If this restriction is not acceptable for the specific application, constructive measures must be taken. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Asennus- ja kytkentäohjeet
Voima/liike kaavio
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.3.2025 4.11