SE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET
Artikelnummer:101182929

Product omschrijving
- Zender + ontvanger
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET
Artikelnummer (bestelnummer)101182929
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661318486
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-34-91
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-34-91
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-34-91
ETIM-nummer, versie 7.0EC002887
ETIM-nummer, versie 6.0EC002887
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingPolyurethaan
Brutogewicht265g
Mechanische gegevens
Reikwijdte, minimum400mm
Reikwijdte, maximum10.000mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabellengte, zender7m
Kabellengte, ontvanger9,5m
Kabeldoorsnede, maximum3 x 0,14 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte37mm
Diameter11,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP68
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/08/2026, 01:02