SE-SET VER.2.0 SENSOR SET
Artikelnummer:101179375

Product omschrijving
- Zender + ontvanger
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSE-SET VER.2.0 SENSOR SET
Artikelnummer (bestelnummer)101179375
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661312071
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-34-91
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-34-91
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-34-91
ETIM-nummer, versie 7.0EC002887
ETIM-nummer, versie 6.0EC002887
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingPolyurethaan
Brutogewicht100g
Mechanische gegevens
Reikwijdte, minimum400mm
Reikwijdte, maximum10.000mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabellengte, zender6,5m
Kabellengte, ontvanger3m
Kabeldoorsnede, maximum3 x 0,14 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte37mm
Diameter11,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP68
Omgevingstemperatuur-25 ... +75 °C
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 14 VDC
Nominale bedrijfsspanning10 ... 14 VDC
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 17:16