SEK103
Artikelnummer:101009594

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSEK103
Artikelnummer (bestelnummer)101009594
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661612584
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcURus
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingIEC 60068-2-30
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingPolyamide PA 66 GV, zelfdovend, moeilijk ontvlambaar
Brutogewicht69g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerking (B10D maakcontact (NO))Bij 10% Ie en ohmsche contactlast
B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht10N
gedwongen verbrekingsweg2mm
Opmerking (natrilduur)Bounce-life bij een bedieningssnelheid van 100 mm/s
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeFastonaansluiting - 6.35 x 0.8 mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Trillingsvastheid10 … 200 Hz, met 15 g
schokbestendig30 g / 18 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
Geschiktheid voor lage spanningen≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie3.600/h
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
Elektrische gegevens - Contacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15250VAC
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/11/2026, 05:37